Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-Wege-Umkehrventil, STF-07U12G3

061L1243

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 7/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 3/4, Konfiguration Bauweise Art: B
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: STF

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckseite Anschluss TypINNEN
Druckseite Anschlussgröße [in]3/4
Druckseite Anschlussgröße [mm]19.15 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
KältemittelR134aR22R404AR407CR410A
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]27.60 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]23.58 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]38.84 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]33.20 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]35.67 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]30.91 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]50.31 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]43.60 kW
Kap. Zustand 1 [ºC]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. Zustand 2 [ºC]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Konfiguration Bauweise ArtB
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6
Max. Ableitstrom [cm³/min]6000 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]31.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]450.0 psi
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]41.5 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Product lineKälte- und Klimatechnik
Produktgruppe4-Wege-Umkehrventile
Produktname4-Wege-Umkehrventil
ProdukttypSTF
ProzessanschlussmaterialKupfer
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in]7/8
Saugleitung Anschlussgröße [mm]22.30 mm
Schockfestigkeit StandardJIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²]19.6 m/s²
Schwingungstest StandardJIS C 60068-2-6
SCIP-Dossier Nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP-Dossier ProduktnameFour-way valve(1)
SpuleNein
TypenbezeichnungSTF-07U12G3
UL ZulassungMH12113
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR134aR22R404AR407CR410A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in]7/8
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm]22,3
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCEULc UL us

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.72 Kilogramm
Nettogewicht1.634 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume9.478 Liter
EAN/UPC5702428273336