Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4-Wege-Umkehrventil, STF-03U6G3

061L1220

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 3/4, Konfiguration Bauweise Art: E

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckseite Anschluss TypINNEN
Druckseite Anschlussgröße [in]1/2 in
Druckseite Anschlussgröße [mm]12.95 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
KältemittelR134aR22R404AR407CR410A
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]8.38 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]7.16 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]11.79 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]10.08 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]10.83 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]9.38 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]15.27 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]13.24 kW
Kap. Zustand 1 [ºC]0°C sub-cooling
Kap. Zustand 2 [ºC]5°C sub-cooling
Konfiguration Bauweise ArtE
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 03U6G3 I/32
Max. Ableitstrom [cm³/min]1500 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]31.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]450.0 psi
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]41.5 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Product lineKälte- und Klimatechnik
Produktgruppe4-Wege-Umkehrventile
Produktname4-Wege-Umkehrventil
ProdukttypSTF
ProzessanschlussmaterialKupfer
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in]3/4
Saugleitung Anschlussgröße [mm]19.20 mm
Schockfestigkeit StandardJIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²]19.6 m/s²
Schwingungstest StandardJIS C 60068-2-6
SCIP-Dossier Nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP-Dossier ProduktnameFour-way valve(1)
SpuleNein
TypenbezeichnungSTF-03U6G3
UL ZulassungMH12113
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in]3/4
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm]19,2
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.457 Kilogramm
Nettogewicht0.38 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.017 Liter
EAN/UPC5702428318587