Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-Wege-Umkehrventil, STF-0420G3

061L1156

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 7/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 1/2, Konfiguration Bauweise Art: B
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: STF

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckseite Anschluss TypINNEN
Druckseite Anschlussgröße [in]1/2
Druckseite Anschlussgröße [mm]12.80 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
KältemittelR134aR22R404AR407CR410A
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]16.10 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]13.75 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]22.66 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]19.37 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]20.81 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]18.03 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]29.35 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]25.43 kW
Kap. Zustand 1 [ºC]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. Zustand 2 [ºC]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Konfiguration Bauweise ArtB
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0420G I/24
Max. Ableitstrom [cm³/min]4000 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]31.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]450.0 psi
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Product lineKälte- und Klimatechnik
Produktgruppe4-Wege-Umkehrventile
Produktname4-Wege-Umkehrventil
ProdukttypSTF
ProzessanschlussmaterialKupfer
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Saugleitung Anschlussgröße [in]7/8
Saugleitung Anschlussgröße [mm]22.40 mm
Schockfestigkeit StandardJIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²]19.6 m/s²
Schwingungstest StandardJIS C 60068-2-6
SpuleNein
TypenbezeichnungSTF-0420G3
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in]7/8
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm]22,4
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCEVDE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.853 Kilogramm
Nettogewicht0.81 Kilogramm
Volume2.378 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428273848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm