Thermostat, UT 72
060H1708
Temperaturbereich [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Schutzart: IP20
060H1708
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Befestigungsmethode | Wand |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenz (FS) [K] | 3.0 K |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenschrauben |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 3000 mm |
| Kapillarrohrmaterial | Kupfer |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Material Description | UT 72 Thermostat M/24 |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 80 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 176.0 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | UT 72 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP20 |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 85 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 130 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Weitere Informationen | Fahrenheit-Skala |
| Zulassung | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.246 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.094 Kilogramm |
| Volume | 1.061 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567145 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |