Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Thermostat, UT 72

060H1503

Temperaturbereich [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Schutzart: IP20
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: UT

Empfohlener Austausch: 060H1703

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BefestigungsmethodeWand
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz (FS) [K]2.3 K
Elektrischer AnschlussKlemmenschrauben
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Kapillarrohrlänge [mm]2000 mm
KapillarrohrmaterialKupfer
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Max. Fühlertemperatur [°C]60 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]140.0 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypUT 72
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ResetAuto
SchutzartIP20
Teile inkl.Fühlerklemmen
Temperaturbereich [°C] [max.]30 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]85 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]130 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.239 Kilogramm
Nettogewicht0.2 Kilogramm
Volume1.026 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428529655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm