Thermostat, UT 72
060H1501
Temperaturbereich [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Schutzart: IP20
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: UT
Empfohlener Austausch: 060H1701
060H1501
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Befestigungsmethode | Wand |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenz (FS) [K] | 2.3 K |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenschrauben |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 2000 mm |
| Kapillarrohrmaterial | Kupfer |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Material Description | UT 72 Thermostat M/24 |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 60 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 140.0 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | UT 72 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP20 |
| Sonstige RoHS-Dokumentation | Saudi Arabia RoHS |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 30 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 85 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 130 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.239 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.234 Kilogramm |
| Volume | 1.026 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529631 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |