Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Thermostat, UT 72

060H1405

Temperaturbereich [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Schutzart: IP00
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: UT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BefestigungsmethodeSchalttafeleinbau
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrischer AnschlussKlemmenschrauben
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Kapillarrohrlänge [mm]3000 mm
KapillarrohrmaterialKupfer
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/48
Max. Fühlertemperatur [°C]60 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]140.0 °F
Menge je Verpackungseinheit48 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypUT 72
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ResetAuto
SchutzartIP00
Temperaturbereich [°C] [max.]30 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]85 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]130 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.147 Kilogramm
Nettogewicht0.14 Kilogramm
Volume0.674 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428529624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm