Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Thermostat, UT 72

060H1201

Temperaturbereich [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Schutzart: IP00
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: UT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]59 1/16 in
BefestigungsmethodeSchalttafeleinbau
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz (FS) [K]2.3 K
Elektrischer AnschlussKlemmenschrauben
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]15/64 x 5 43/64 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]6 x 144 mm
Kapillarrohrlänge [mm]1500 mm
KapillarrohrmaterialKupfer
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/48
Max. Fühlertemperatur [°C]60 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]140.0 °F
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit48 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypUT 72
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ResetAuto
SchutzartIP00
Temperaturbereich [°C] [max.]30 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]85 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]130 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.109 Kilogramm
Nettogewicht0.07 Kilogramm
Volume0.75 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422030850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm