Thermostat, UT 72
060H1104
Temperaturbereich [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Schutzart: IP20
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: UT
060H1104
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 59 1/16 in |
| Befestigungsmethode | Wand |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenz (FS) [K] | 2.3 K |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenschrauben |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 15/64 x 5 43/64 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 6 x 144 mm |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1500 mm |
| Kapillarrohrmaterial | Kupfer |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V |
| Material Description | UT 72 Thermostat I/20 |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 60 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 140.0 °F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | UT 72 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP20 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 30 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 85 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 130 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.201 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.128 Kilogramm |
| Volume | 1.799 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422072577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |