Thermostat, KPU77
060L5223
Thermostat, Produkttyp: KPU77, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Temperaturbereich [°C] [Min]: 16, Temperaturbereich [°C] [Max]: 60
060L5223
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 80 in |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F] [max.] | 18.0 °F |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F] [min.] | 6.3 °F |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F] [max.] | 18.0 °F |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F] [min.] | 6.0 °F |
| Differenz Typ | Einstellbar |
| Elektr. Anschlussgröße | 7/8Zoll |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrischer Anschluss | Bohrung |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | for ½ in male pipe thread |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fühler, Typ | Fernfühler |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Füllungsart | Adsorption |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 2030 mm |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | Pilotanwendung: 120/240 V dc 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA |
| Material Description | KPU77 Thermostat M/14 |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 130 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 265.0 °F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 14 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Temperaturregelung |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | KPU77 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzart Nema (~) | 1 |
| SCIP-Dossier Nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP KPS KPU Thermostat |
| Teile inkl. | WinkelkonsoleSchrauben |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 140 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | 60 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 16 °C |
| UL Zulassung | E31024 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.79 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.751 Kilogramm |
| Volume | 1.624 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075749 |
| Proposition 65 | Cancer |