Thermostat, KPU74B
060L5220
Thermostat, Produkttyp: KPU74B, Reset: Manuell Min., Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Temperaturbereich [°C]: -18 - 27
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KPU
060L5220
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 80 in |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F] | 10.0 °F |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F] | 10.0 °F |
| Differenz Typ | Fest |
| Elektr. Anschlussgröße | 7/8Zoll |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrischer Anschluss | Bohrung |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | für ½ Zoll Rohraußengewinde |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fühler, Typ | Fernfühler |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 1/4 x 3 3/4 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 6.4 x 95 mm |
| Füllungsart | Adsorption |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 2030 mm |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilotanwendung: 120/240 V dc 12W |
| Material Description | KPU74B Thermostat M/14 |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 80 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 175.0 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 14 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Temperaturregelung |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | KPU74B |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset | Manuell Min. |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzart Nema (~) | 1 |
| SCIP-Dossier Nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP KPS KPU Thermostat |
| Teile inkl. | WinkelkonsoleSchrauben |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 27 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -18 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 80 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | 0 °F |
| UL Zulassung | E31024 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.508 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.445 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.241 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075701 |