Thermostat, KPU69
060L5217
Thermostat, Produkttyp: KPU69, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Entferntes Luftregister, Temperaturbereich [°C] [min.]: -4, Temperaturbereich [°C] [max.]: 35
060L5217
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 80 in |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F] [max.] | 13.0 °F |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F] [min.] | 3.0 °F |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F] [max.] | 45.0 °F |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F] [min.] | 8.0 °F |
| Differenz Typ | Einstellbar |
| Elektr. Anschlussgröße | 7/8Zoll |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrischer Anschluss | Bohrung |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | für ½ Zoll Rohraußengewinde |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fühler, Typ | Entferntes Luftregister |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Füllungsart | Dampf |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 2030 mm |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | 120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAPilotanwendung: 120/240 V dc 12W |
| Material Description | KPU69 Thermostat M/14 |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 121 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 250.0 °F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 14 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Temperaturregelung |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | KPU69 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzart Nema (~) | 1 |
| SCIP-Dossier Nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP KPS KPU Thermostat |
| Teile inkl. | WinkelkonsoleSchrauben |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 35 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -4 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 95 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | 25 °F |
| UL Zulassung | E31024 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.79 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.751 Kilogramm |
| Volume | 1.624 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |