Danfoss logo
Thermostat, KPU71B, WEB060L8025

Thermostat, KPU71B

060L5216

Thermostat, Produkttyp: KPU71B, Reset: Manuell Min., Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Temperaturbereich [°C] [min.]: -4, Temperaturbereich [°C] [max.]: 21
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KPU

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]80 in
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F]5.0 °F
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F]5.0 °F
Differenz TypFest
Elektr. Anschlussgröße7/8Zoll
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-4/-5
Elektrischer AnschlussBohrung
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationenfür ½ Zoll Rohraußengewinde
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fühler, TypFernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
FüllungsartAdsorption
Kapillarrohrlänge [mm]2030 mm
Kontakt-FunktionSPDT
Kontaktklasse120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAPilotanwendung: 120/240 V dc 12W
Material DescriptionKPU71B Thermostat M/14
Max. Fühlertemperatur [°C]80 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]175.0 °F
Menge je Verpackungseinheit14 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungTemperaturregelung
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypKPU71B
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetManuell Min.
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPS KPU Thermostat
Teile inkl.WinkelkonsoleSchrauben
Temperaturbereich [°C] [max.]21 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-4 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]70 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]25 °F
UL ZulassungE31024
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.79 Kilogramm
Nettogewicht0.751 Kilogramm
Volume1.624 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428075671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm