Danfoss logo
KPU 73 Thermostat (with D bulb)

Thermostat, KPU73

060L5212

Thermostat, Produkttyp: KPU73, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Doppelkontakt Fernfühler, Temperaturbereich [°C] [min.]: -26, Temperaturbereich [°C] [max.]: 15
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KPU

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]80 in
AusrüstungFühler mit doppeltem Kontakt
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F] [max.]32.0 °F
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F] [min.]5.0 °F
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F] [max.]36.0 °F
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F] [min.]6.0 °F
Differenz TypEinstellbar
Elektr. Anschlussgröße7/8Zoll
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-4/-5
Elektrischer AnschlussBohrung
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationenfür ½ Zoll Rohraußengewinde
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fühler, TypDoppelkontakt Fernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]13/32 x 3 3/8 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]10 x 85 mm
FüllungsartAdsorption
Kapillarrohrlänge [mm]2030 mm
Kontakt-FunktionSPDT
Kontaktklasse120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilotanwendung: 120/240 V dc 12W
Material DescriptionKPU73 Thermostat M/14
Max. Fühlertemperatur [°C]80 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]175.0 °F
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit14 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungTemperaturregelung
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypKPU73
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPS KPU Thermostat
Teile inkl.WinkelkonsoleSchrauben
Temperaturbereich [°C] [max.]15 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-26 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]60 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-15 °F
UL ZulassungE31024
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.783 Kilogramm
Nettogewicht0.744 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.512 Liter
EAN/UPC5702428075664