Thermostat, KPU61
060L5203
Thermostat, Typ: KPU61, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Entferntes Luftregister, Temperaturbereich [°C] [min.]: -29, Temperaturbereich [°C] [max.]: 15
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KPU
060L5203
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 80 in |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F] [max.] | 13.0 °F |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F] [min.] | 2.5 °F |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F] [max.] | 40.0 °F |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F] [min.] | 10.0 °F |
| Differenz Typ | Einstellbar |
| Elektr. Anschlussgröße | 7/8Zoll |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrischer Anschluss | Bohrung |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | für ½ Zoll Rohraußengewinde |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fühler, Typ | Entferntes Luftregister |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Füllungsart | Dampf |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 2030 mm |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilotanwendung: 120/240 V dc 12W |
| Material Description | KPU61 Thermostat M/14 |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 121 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 250.0 °F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 14 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Temperaturregelung |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | KPU61 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzart Nema (~) | 1 |
| SCIP-Dossier Nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP KPS KPU Thermostat |
| Teile inkl. | WinkelkonsoleSchrauben |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 15 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -29 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 60 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -20 °F |
| UL Zulassung | E31024 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.795 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.755 Kilogramm |
| Volume | 1.624 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074940 |
| Proposition 65 | Cancer |