Danfoss logo
KPU 19 with remote bulb_060L2150, 060L2151

Thermostat, KPU19

060L2151

Thermostat, Produkttyp: KPU19, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Fühler, Typ: Fernfühler, Temperaturbereich [°C] [min.]: -34, Temperaturbereich [°C] [max.]: 27

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]80 in
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F]12.6 °F
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F]3.6 °F
Differenz TypEinstellbar
Elektr. Anschlussgröße7/8Zoll
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-4/-5
Elektrischer AnschlussBohrung
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationenfor ½ in male pipe thread
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fühler, TypFernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Kapillarrohrlänge [mm]2000 mm
Kontakt-FunktionSPST(NC)
Kontaktklasse0.5-8 A, 240 V AC240 V AC, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA
Material DescriptionKPU 19 Thermostat 80 Cap Tube SPST M/10
Max. Fühlertemperatur [°C]60 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]140.0 °F
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktbeschreibungTemperaturregelung
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypKPU19
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SchutzartIP20
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPS KPU Thermostat
Temperaturbereich [°C] [max.]27 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-34 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]80 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-30 °F
UL ZulassungE96053
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-35 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-31 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungC UL US UL873

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.45 Kilogramm
Nettogewicht0.04 Kilogramm
Volume1.343 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428906562
Proposition 65Cancer