Danfoss logo
Thermostat, KP79, WEB060L8038

Thermostat, KP81

060L224166

Temperaturbereich [°C]: 80 - 116, Reset: Manuell Max., Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2030, Schutzart: IP30

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]80 in
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C]9.0 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F]16.0 °F
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K]9.0 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C]9.0 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F]16.0 °F
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K]9.0 K
Differenz TypFest
Elektr. Anschluss StandardANSI/ASME B1.20.1
Elektr. AnschlussgrößeNPSM 1/2 - 14
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-4/-5
Elektrischer AnschlussKabelanschlussrolle
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fühler, TypFernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]3/8 x 3 3/8 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
FüllungsartAdsorption
Kapillarrohrlänge [mm]2030 mm
Kontakt-FunktionSPDT
Kontaktklasse16A ohmisch, einphasig8A ohmisch, einphasigPilotanwendung: 120/240 V ac 3APilotanwendung: 240V dc 12W(0,05A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Material DescriptionKP81 Thermostat M/32
Max. Fühlertemperatur [°C]200 °C
Eigenschaften
Wert
Max. Fühlertemperatur [°F]392.0 °F
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungThermostat
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypKP81
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetManuell Max.
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPS KPU Thermostat
Teile inkl.Schrauben
Temperaturbereich [°F] [max.]240 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]175 °F
Temperature range [°C] [max]116 °C
Temperature range [°C] [min]80 °C
UL ZulassungE31024MH27572
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]150 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.458 Kilogramm
Nettogewicht0.389 Kilogramm
Volume1.281 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423229505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm