Danfoss logo
KP61 Thermostat, WEB060L8059

Thermostat, KP61

060L124866

Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Kapillarrohrfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 4000, Schutzart: IP30
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KP, KP

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]157 1/2 in
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.]7.0 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.]1.5 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [max.]7.0 K
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [min.]1.5 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.]23.0 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.]5.5 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [max.]23.0 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [min.]5.5 K
Differenz TypEinstellbar
Elektr. Anschlussgröße6-14 mm
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-5
Elektrischer AnschlussKabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fühler, TypKapillarrohrfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]1/10 x 19 5/8 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]2.5 x 500 mm
FüllungsartDampf
Kapillarrohrlänge [mm]4000 mm
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Material DescriptionKP61 Thermostat M/14
Max. Fühlertemperatur [°C]120 °C
Eigenschaften
Wert
Max. Fühlertemperatur [°F]248.0 °F
Menge je Verpackungseinheit14 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungThermostat
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypKP61
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPS KPU Thermostat
Teile inkl.KlemmenWandkonsole
Temperaturbereich [°C] [max.]15 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]59 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
UL ZulassungE31024
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]150 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.622 Kilogramm
Nettogewicht0.529 Kilogramm
Volume1.468 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428251587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm