Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -30 - 100, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC)
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Temperaturschalter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz TypFest
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenWires
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Kabellänge [in]23.60 in
Kabellänge [m]0.600 m
Kontakt-FunktionSPST(NC)
Kontaktdifferenz [°C]18.0 °C
Kontaktklasse15 A, 250 V
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit200 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypBi-metal
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ResetAuto
Typenbezeichnung465424L100
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht85 Gramm
Nettogewicht80 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.197 Liter
EAN/UPC5702428276016