Stecker
061F1302
Eingesetzt für Produkt: ACB, Funktion: Wasserdichter Gummistecker, Engesetzt für Produkt Komm.: Für Steckzungenversionen
061F1302
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ACB |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Für Steckzungenversionen |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Wasserdichter Gummistecker |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Schutzkappe IP 64 für ACB |
| Menge je Verpackungseinheit | 300 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör Schalter |
| Produktname | Stecker |
| Produkttyp | Accessory |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.098 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.093 Kilogramm |
| Volume | 0.45 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268370 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |