Zubehör Schalter, Einstellknopf
060-1096
Typ: Zubehör, Eingesetzt für Produkt: UT 73, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 48
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Schalter
060-1096
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | UT 73 |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | Accessories UT |
| Menge je Verpackungseinheit | 48 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Zubehör Schalter |
| Produktname | Einstellknopf |
| Produkttyp | Zubehör |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Weitere Informationen | 0 - 40 °C / 32 - 105 °F |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 Gramm |
| Nettogewicht | 8 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702422064862 |