Danfoss logo
Accessory _ Packing

Zubehör Schalter, Einstellknopf

060-1068

Produkttyp: Zubehör, Eingesetzt für Produkt: UT 72, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 48
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Schalter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktUT 72
Enthält AkkusNo
Material DescriptionAccessories UT Knob °F
Menge je Verpackungseinheit48 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeZubehör Schalter
ProduktnameEinstellknopf
ProdukttypZubehör
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Weitere Informationen-30 - 30 °C / -22 - 85 °F

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.009 Kilogramm
Nettogewicht0.001 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.059 Liter
EAN/UPC5702428243315