Zubehör Schalter, Einstellknopf
060-1067
Produkttyp: Zubehör, Eingesetzt für Produkt: UT 72, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 48
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Schalter
060-1067
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | UT 72 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Accessories UT |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 48 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör Schalter |
| Produktname | Einstellknopf |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Weitere Informationen | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.008 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.055 Liter |
| EAN/UPC | 5702422028505 |