Danfoss logo
Copper seal ring

Zubehör Schalter, Dämpfungsvorrichtung

060-104866

Typenbezeichnung: Dämpfungsvorrichtung, Eingesetzt für Produkt: KP, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktKP
Engesetzt für Produkt Komm.Ø 0.3 mm hole
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionDamping Device
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeZubehör Schalter
ProduktnameDämpfungsvorrichtung
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Saugstutzen Anschlussgr. TypBördel
Saugstutzen Anschlussgröße [in]1/4 in
TypenbezeichnungDämpfungsvorrichtung
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.011 Kilogramm
Nettogewicht0.049 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.653 Liter
EAN/UPC5702428017565