Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Druckschalter, RT6AW

017-503266

Regelbereich [bar] Pe: 5 - 25, Differenz [bar]: 3, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 34

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum DruckanschlussSchweißnippel D6,5/D10mm
Berstdruck [bar]136.0 bar
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar]3.00 bar
Differenz [psi]43.50 psi
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardISO 228-1
Druckanschlussgröße3/8
DruckanschlusstypG
DruckmesselementWellrohre
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardDIN 40430
Elektr. Anschlussgröße2xPg 13.5
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-4/-5
Elektrischer AnschlussKabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 10A
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fluid-Gruppe1
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KältemittelR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
KategorieIV
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Material DescriptionRT6AW Pressure Switch M/15
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [bar] Pe38.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]551.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]495 psig
Menge je Verpackungseinheit15 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypRT6AW
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.]25.00 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]5.00 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.]362.60 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]72.50 psig
ResetAuto
SchutzartIP66
SCIP-Dossier Nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-Dossier ProduktnameRT Presso_Diff.Presso
UL-zugelassene KältemittelR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarKontaktsysteme
ZulassungCCCCEEACLVDPEDRoHSRoHS ChinaUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.1 Kilogramm
Nettogewicht0.99 Kilogramm
Volume2.685 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428517539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm