Differenzdruckschalter, WNS
061G4043
Differenzdruckschalter, Produkttyp: WNS
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Druckschalter
061G4043
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | WNS Diff. Pressure Switch C102X |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Differenzdruckschalter |
| Produkttyp | WNS |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | WNS-C102X |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.625 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.594 Kilogramm |
| Volume | 1.229 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428277457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |