Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, auto reset )

Druckschalter, KPU5

060-5242

Regelbereich [bar] Pe: 8 - 32, Differenz [bar]: 1.8 - 6, Kontakt-Funktion: SPST(NO), Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördelmutter, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]36 in
Application noteNot applicable for liquid line
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar] [max.]6.00 bar
Differenz [bar] [min.]1.80 bar
Differenz [psi] [max.]85.00 psi
Differenz [psi] [min.]25.00 psi
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardDIN 8912
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypBördelmutter
DruckmesselementWellrohre
Elektr. Anschlussgröße7/8Zoll
Elektrischer AnschlussBohrung
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationenfür ½ Zoll Rohraußengewinde
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
KältemittelR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Kapillarrohrlänge [mm]900 mm
Kontakt-FunktionSPST(NO)
KontaktklasseDC=12 W Pilotanwendungen144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Material DescriptionKPU5 Pressure Switch M/10
Max. Prüfdruck [bar] Pe36.5 bar
Max. Prüfdruck [psig]529.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]510 psig
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Ölfreie KältemittelR134aR513AR515B
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungLüfterregelung
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKPU5
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelbereich [bar] Pe [max.]32.00 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]8.00 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.]465.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]100.00 psig
ResetAuto
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP-Dossier ProduktnameKPU Pressure Switch
UL ZulassungE31024
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.743 Kilogramm
Nettogewicht0.708 Kilogramm
Volume1.151 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428063715
Proposition 65Cancer