Druckschalter, KP1
060-200166
Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differenz [bar]: 0.7 - 4, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KP
060-200166
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenz [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Differenz [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differenz [psi] [max.] | 58.00 psi |
| Differenz [psi] [min.] | 10.00 psi |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | DIN 8906 |
| Druckanschlussgröße | 1/4 |
| Druckanschlusstyp | Bördel |
| Druckmesselement | Wellrohre |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschlussgröße | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrischer Anschluss | Kabelanschlussrolle |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kältemittel | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Kategorie | IV |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotanwendung16A ohmisch, einphasig240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8A ohmisch, einphasig |
| Material Description | KP1 Pressure Switch M/36 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 20.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Prüfdruck [psig] | 290.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 17.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 245 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513AR515B |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | KP1 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelbereich | 6 inHg - 108 psig |
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 7.50 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzart Nema (~) | 1 |
| SCIP-Dossier Nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP KPI |
| UL Zulassung | E31024MH27572 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.368 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.325 Kilogramm |
| Volume | 0.57 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428978477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |