Danfoss logo
Pressure switch, KP5A_060-123091

Druckschalter, KP5A

060-123091

Regelbereich [bar] Pe: 8 - 32, Differenz [bar]: 1.8 - 6, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 10 x 0.75, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP44, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar] [max.]6.00 bar
Differenz [bar] [min.]1.80 bar
Differenz [psi] [max.]87.00 psi
Differenz [psi] [min.]26.00 psi
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardISO 261
Druckanschlussgröße10 x 0.75
DruckanschlusstypM
DruckmesselementWellrohre
Elektr. Anschlussgröße6-14 mm
Elektrischer AnschlussKabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
KältemittelR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Material DescriptionKP5A Pressure Switch M/14
Max. Prüfdruck [bar] Pe35.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]510.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]510 psig
Menge je Verpackungseinheit14 pc
Eigenschaften
Wert
Ölfreie KältemittelR134aR513AR515B
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKP5A
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelbereich [bar] Pe [max.]32.00 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]8.00 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.]464.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]116.00 psig
ResetAuto
SchutzartIP44
Schutzart Nema (~)2
SCIP-Dossier Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPI
UL ZulassungE31024
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.54 Kilogramm
Nettogewicht0.47 Kilogramm
Volume1.468 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424498344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm