Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompakter Druckschalter, HTB

061G1079

Kontakt-Funktion: SPST, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Druckanschlussgröße: 2.4 mm, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Befestigungsoptionen2 x M4 x 0.7
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckanschlussgröße2.4 mm
DruckanschlusstypLöt, ODM
Druckeinstellung OFF [bar]14.8 bar
Druckeinstellung ON [bar]16.0 bar
Elektrischer AnschlussSteckzungen
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen2 x Faston-Klemme 250
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Kapillarrohrlänge [mm]1000 mm
Kategorie DruckbereichHochdruck
Kontakt-FunktionSPST
KontaktklasseAC125V/AC240VFLA 20 A
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UA16 I/100
Max. Prüfdruck [bar] Pe30.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]25.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]362 psig
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameKompakter Druckschalter
ProdukttypHTB
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ResetAuto
Spezifik. SchlüsselHTB-3UA16
TypenbezeichnungHTB-3UA16
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.112 Kilogramm
Nettogewicht0.111 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.435 Liter
EAN/UPC5702428257534