Kompakter Druckschalter, HTB
061G1056
Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Druckanschlussgröße: 2.4 mm, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: HTB
061G1056
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Befestigungsoptionen | 2 x M4 x 0.7 |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckanschlussgröße | 2.4 mm |
| Druckanschlusstyp | Löt, ODM |
| Druckeinstellung OFF [bar] | 15.0 bar |
| Druckeinstellung ON [bar] | 17.0 bar |
| Elektrischer Anschluss | Steckzungen |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | 3 x Faston-Klemme 250 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1000 mm |
| Kategorie Druckbereich | Hochdruck |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC125V/AC250VFLA 1-6 A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | HTB Pressure Switch X3028 I/100 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 30.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 25.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 362 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Kompakter Druckschalter |
| Produkttyp | HTB |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reset | Auto |
| Spezifik. Schlüssel | HTB-X3028 |
| Typenbezeichnung | HTB-X3028 |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.111 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.105 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.45 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257695 |