Kompakter Druckschalter, FTB
061G1009
Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Manuell, Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Druckanschlussgröße: 2.4 mm, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 33
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: FTB
061G1009
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Befestigungsoptionen | 2 x M4 x 0.7 |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckanschlussgröße | 2.4 mm |
| Druckanschlusstyp | Löt, ODM |
| Druckeinstellung OFF [bar] | 27.0 bar |
| Druckeinstellung ON [bar] | 22.0 bar |
| Elektrischer Anschluss | Steckzungen |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | 3 x Faston-Klemme 250 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1000 mm |
| Kategorie Druckbereich | Hochdruck |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Material Description | FTB Pressure Switch 3UC11 I/100 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 40.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 33.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 478 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Kompakter Druckschalter |
| Produkttyp | FTB |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reset | Manuell |
| Spezifik. Schlüssel | FTB-3UC11 |
| Typenbezeichnung | FTB-3UC11 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | UL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.114 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.108 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.304 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257947 |