Danfoss logo
Compact pressure switch, ETB_061G1088

Kompakter Druckschalter, ETB

061G1088

Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Manuell, Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Druck (außen/ innen): Außen, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 11

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Befestigungsoptionen2 x M4 x 0.7
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschlussgröße2.4 mm
DruckanschlusstypLöt, ODM
Druckeinstellung OFF [psig]7.1 psig
Druckeinstellung ON [psig]21.3 psig
Elektrischer AnschlussSteckzungen
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen3 x Faston-Klemme 250
Enthält AkkusNo
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Kapillarrohrlänge [mm]1000 mm
Kategorie DruckbereichNiederdruck
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC125V/AC250VFLA 6 A
Material DescriptionETB Pressure Switch X331 I/100
Max. Prüfdruck [bar] Pe16.5 bar
Max. zul. Betriebsdruck [bar]11.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]159 psig
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameKompakter Druckschalter
ProdukttypETB
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetManuell
SCIP-Dossier Nr.6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP-Dossier ProduktnameT2/TE2
Spezifik. SchlüsselETB-X331
TypenbezeichnungETB-X331
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungCEPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.134 Kilogramm
Nettogewicht0.118 Kilogramm
Volume0.445 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428531535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm