Kompakter Druckschalter, ETB
061G1006
Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Manuell, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Druck (außen/ innen): INNEN, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15
061G1006
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Befestigungsoptionen | 2 x M4 x 0.7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschlussgröße | 1/4 " |
| Druckanschlusstyp | Bördel |
| Druckeinstellung OFF [bar] | 2.0 bar |
| Druckeinstellung ON [bar] | 3.0 bar |
| Elektrischer Anschluss | Steckzungen |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | 3 x Faston-Klemme 250 |
| Enthält Akkus | No |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1000 mm |
| Kategorie Druckbereich | Niederdruck |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC125V/AC250VFLA 1-20 A |
| Material Description | ETB Pressure Switch X310 I/100 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 16.5 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 15.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 218 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Kompakter Druckschalter |
| Produkttyp | ETB |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reset | Manuell |
| SCIP-Dossier Nr. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| SCIP-Dossier Produktname | T2/TE2 |
| Spezifik. Schlüssel | ETB-X310 |
| Typenbezeichnung | ETB-X310 |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.139 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.132 Kilogramm |
| Volume | 0.441 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428257978 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |