Niveauschalter, RT280A
017D004066
Temperaturbereich [°C]: -50 - 10, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT (NZ) SPDT, Fühler, Typ: Übertemperaturschutz, Kapillarrohrlänge [mm]: 3000, Schutzart: IP66
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Flüssigkeitsstandschalter
017D004066
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 118 1/8 in |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
| Druckanschlussgröße | 3/8 |
| Druckanschlusstyp | G |
| Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
| Elektr. Anschlussgröße | 2xPg 13.5 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 10A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fühler, Typ | Übertemperaturschutz |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 3000 mm |
| Kontakt-Funktion | SPDT (NZ) SPDT |
| Kontaktdifferenz [°C] [max.] | -5.0 °C |
| Kontaktdifferenz [°C] [min.] | -65.0 °C |
| Kontaktklasse | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Material Description | RT280A Liquid Level Switch M/8 |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 80 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 176.0 °F |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 25.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Prüfdruck [psig] | 362.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 22.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 319 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Niveauschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Niveauschalter |
| Produkttyp | RT280A |
| Produktzubehör | Allgemeines ZubehörSchalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relais-Auslösezeit [s] | 0 s |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP66 |
| SCIP-Dossier Nr. | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| SCIP-Dossier Produktname | Electric control valve body(2) |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 10 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -60 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Kontaktsysteme |
| Zulassung | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.095 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.84 Kilogramm |
| Volume | 5.097 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |