Niveauschalter, LLS/AKS 38 Retrofit, Anschweißend
148H3504
Anschlusstyp: Anschweißend, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28
148H3504
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1 in |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. Anschluss Standard | DIN 43650 |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fluid-Gruppe | 12 |
| Kältemittel | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | LLS 4000 Retrofit AKS 38 kit |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 28.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 406 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Niveauschalter |
| Produkttyp | LLS/AKS 38 Retrofit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP-Dossier Produktname | LLS 4000 |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | CMIMEACUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8.939 Kilogramm |
| Nettogewicht | 8.018 Kilogramm |
| Volume | 15.822 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285104 |
| Proposition 65 | No significant risk |