Niveauschalter, LLS 4000U, NPT
027X0374
Anschlusstyp: NPT, Teile inkl.: Flansch
027X0374
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Innen/Außen | Extern |
| Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Anschlusstyp | NPT |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | LLS 4000U liquid level switch (excl. wel |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Niveauschalter |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Niveauschalter |
| Produkttyp | LLS 4000U |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP-Dossier Produktname | LLS 4000 |
| Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Teile inkl. | Flansch |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Weitere Informationen | 0.3 bar/4.35 psi spring |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.554 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.64 Kilogramm |
| Volume | 4.425 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210908 |
| Proposition 65 | No significant risk |