Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, capilary tube, auto / auto)

Druckschalter, KPU15

060-5248

Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7 - 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPST(NO+NC), Resetfunktion, linke Seite: Auto, Resetfunktion, rechte Seite: Auto

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]36 in
Application noteNot applicable for liquid line
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz linke Seite [bar] [max.]4.00 bar
Differenz linke Seite [bar] [min.]0.70 bar
Differenz linke Seite [psi] [max.]60.0 psi
Differenz linke Seite [psi] [min.]10.0 psi
Differenz rechte Seite [bar]4.0 bar
Differenz rechte Seite [psi]60.0 psi
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardDIN 8912
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypBördelmutter
DruckmesselementWellrohre
Elektr. Anschlussgröße7/8Zoll
Elektrischer AnschlussBohrung
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationenfor ½ in male pipe thread
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
KältemittelR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Kapillarrohrlänge [mm]900 mm
Kontakt-FunktionSPST(NO+NC)
KontaktklasseDC=12 W Pilotanwendungen144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Material DescriptionKPU15 Pressure Switch M/10
Menge je Verpackungseinheit10 pc
MWP linke Seite [bar] Pe17.0 bar
MWP linke Seite [psig] Pe250 psig
MWP rechte Seite [bar] Pe35.0 bar
MWP rechte Seite [psig] Pe510.0 psig
Eigenschaften
Wert
Ölfreie KältemittelR134aR513AR515B
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDoppeldruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKPU15
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelung linke Seite [bar] Pe [max.]7.50 bar
Regelung linke Seite [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Regelung linke Seite [psig] Pe [max.]108.00 psig
Regelung linke Seite [psig] Pe [min.]-3.00 psig
Regelung linke Seite Bereich Pe6 inHg - 108 psig
Regelung rechte Seite [bar] Pe [max.]32.0 bar
Regelung rechte Seite [bar] Pe [min.]8.0 bar
Regelung rechte Seite [psig] Pe [max.]465.0 psig
Regelung rechte Seite [psig] Pe [min.]100.0 psig
Resetfunktion, linke SeiteAuto
Resetfunktion, rechte SeiteAuto
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP-Dossier ProduktnameKPU Pressure Switch
UL ZulassungE31024
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.005 Kilogramm
Nettogewicht0.96 Kilogramm
Volume1.5 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428063913
Proposition 65Cancer