Danfoss logo
MP54_060B200391

Differenzdruckschalter, MP54

060B200391

Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.]12 bar
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.]-1 bar
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.]175 psig
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.]-15 psig
AusrüstungThermorelais
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardDIN 8906
Druckanschlussgröße1/4 "
DruckanschlusstypBördel
EinstellungAbschalten bei fallendem Druck
Elektr. Anschluss StandardANSI/ASME B1.20.1
Elektr. AnschlussgrößeNPSM 1/2 - 14
Elektrischer AnschlussKabelanschlussrolle
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,2-1,0 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-1,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-1,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 250VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 2A
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Feste Schaltdifferenz [bar]0.65 bar
Feste Schaltdifferenz [psi]9 psi
KältemittelR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Kontakt-FunktionSPDT
Kontaktdifferenz [bar]0.20 bar
KontaktklasseAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Max. Prüfdruck [bar] Pe22.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]319.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]17.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]245 psig
Menge je Verpackungseinheit21 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDiff. Druckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDifferenzdruckschalter
ProdukttypMP54
ProduktzubehörAllgemeines Zubehör
Relais-Auslösezeit [s]120 s
ResetManuell Min.
SchutzartIP20
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR11R113R12R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507CR513AR515BR516A
Umg.- Temp. HinweisBellows max 100 °C/212 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
ZulassungE31024

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.8 Kilogramm
Nettogewicht0.693 Kilogramm
Volume1.972 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424499587
Proposition 65Cancer