Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z6003

Pressure switch, CKB

061Z6005

Reset function: Manual with tool, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum DruckanschlussDeflator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Female
Druckanschlussgröße1/4 in
DruckanschlusstypFlare
Elektrischer AnschlussDIN Spade
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenDIN plug not included
Enthält AkkusNo
Höherer Aktivierungsdruck [bar]130.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi]1885 psi
KältemittelR744
Kategorie DruckbereichHigh pressure
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBN6005 I/25
Max. zul. Betriebsdruck [bar]143.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]2074 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit25 pc
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSwitches and thermostats
ProduktnamePressure switch
ProdukttypCKB
ResetManual with tool
SchutzartIP65
Spezifik. SchlüsselCKB-2UCBN6005
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrial pack
ZulassungC UL US UL60730CE 0035TÜV

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.242 Kilogramm
Nettogewicht0.214 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume7.762 Liter
EAN/UPC5715255012221