Pressure switch, CKB
061Z4020
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4020
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Deflator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Female |
| Druckanschlussgröße | 1/4 in |
| Druckanschlusstyp | Flare |
| Elektrischer Anschluss | DIN Spade |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | DIN plug not included |
| Enthält Akkus | No |
| Höherer Aktivierungsdruck [bar] | 108.00 bar |
| Höherer Aktivierungsdruck [psi] | 1566 psi |
| Kältemittel | R744 |
| Kategorie Druckbereich | High pressure |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4020 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 143.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2074 psig |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] | 98.00 bar |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] | 1421 psi |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Switches and thermostats |
| Produktname | Pressure switch |
| Produkttyp | CKB |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP65 |
| Spezifik. Schlüssel | CKB-2UCBA4020 |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Industrial pack |
| Zulassung | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.242 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.214 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 7.762 Liter |
| EAN/UPC | 5715255005780 |