Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Druckschalter, CKB

061Z4013

Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 143

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum DruckanschlussSchraderöffner
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschlussgröße1/4 "
DruckanschlusstypBördel
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenDIN plug not included
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Höherer Aktivierungsdruck [bar]114.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi]1653 psi
KältemittelR744
Kategorie DruckbereichHochdruck
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBA4013
Max. zul. Betriebsdruck [bar]143.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]2074 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit25 pc
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]104.00 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi]1508 psi
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypCKB
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ResetAuto
SchutzartIP65
Spezifik. SchlüsselCKB-2UCBA4013
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.242 Kilogramm
Nettogewicht0.214 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.558 Liter
EAN/UPC5702424693305