Druckschalter, CKB
061Z4010
Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 143
061Z4010
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Schraderöffner |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschlussgröße | 1/4 " |
| Druckanschlusstyp | Bördel |
| Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | DIN plug not included |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Höherer Aktivierungsdruck [bar] | 46.00 bar |
| Höherer Aktivierungsdruck [psi] | 667 psi |
| Kältemittel | R744 |
| Kategorie Druckbereich | Hochdruck |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4010 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 143.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2074 psig |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] | 36.00 bar |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] | 522 psi |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | CKB |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP65 |
| Spezifik. Schlüssel | CKB-2UCBA4010 |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | C UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.242 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.214 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.573 Liter |
| EAN/UPC | 5702424693275 |