Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PZH, 061Z2

Druckschalter, CKB

061Z2006

Reset: Manuell, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 143

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum DruckanschlussSchraderöffner
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschlussgröße1/4 "
DruckanschlusstypBördel
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenDIN plug not included
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Höherer Aktivierungsdruck [bar]130.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi]1886 psi
KältemittelR744
Kategorie DruckbereichHochdruck
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Material DescriptionDruckschalter CKB-2UCLM2006
Max. zul. Betriebsdruck [bar]143.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]2074 psig
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit25 pc
Pressure connection length[in]0.55 in
Pressure connection length[mm]14 mm
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypCKB
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ResetManuell
SchutzartIP65
Spezifik. SchlüsselCKB-2UCLM2006
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL60730CE 0035TÜV

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.212 Kilogram
Nettogewicht0.18 Kilogram
Volume0.524 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424504694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm