Patronendruckschalter, LCB, 2 bar, 1.2 bar
061F7229
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 2, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 1.2, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NO), Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
061F7229
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Cu-Rohr (Spitze = 3mm) |
| Berstdruck [bar] | 200.0 bar |
| Berstdruck [psig] | 2900 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckanschlussgröße | 1/4 " |
| Druckanschlussgröße [mm] | 6.35 mm |
| Druckanschlusstyp | Löt, ODM |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Gehäuse | Vakuumtyp |
| Höherer Aktivierungsdruck [bar] | 2.00 bar |
| Höherer Aktivierungsdruck [psi] | 29 psi |
| Kabelfarbe | Rot |
| Kabellänge [in] | 39.37 in |
| Kabellänge [m] | 1.000 m |
| Kabeltyp | AWG18 |
| Kältemittel | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Kategorie Druckbereich | Niederdruck |
| Kontakt-Funktion | SPST(NO) |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Material Description | LCB Cartridge Switch JA162 I/100 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 35.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 508 psig |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 135 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -55 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 275 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -70 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] | 1.20 bar |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] | 17 psi |
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Patronendruckschalter |
| Produkttyp | LCB |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Produktname | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Spezifik. Schlüssel | LCB-JA162 |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -20 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CEUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.077 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.073 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.225 Liter |
| EAN/UPC | 5702428266246 |