Danfoss logo
MRF_ACB_Manual, Cable, Flare

Patronendruckschalter, ACB, 16.5 bar, 12 bar

061F9791

Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 16.5, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 12, Reset: Manuell, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: ACB / CCB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum DruckanschlussSchraderöffner
Berstdruck [bar]200.0 bar
Berstdruck [psig]2900 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschlussgröße1/4 "
DruckanschlusstypBördel
Elektrischer AnschlussKabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
GehäuseEPOXY TYP
Höherer Aktivierungsdruck [bar]16.50 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi]239 psi
KabelfarbeSchwarz
Kabellänge [in]118.11 in
Kabellänge [m]3.000 m
KabeltypAWG18
KältemittelR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kategorie DruckbereichHochdruck
Kontakt-FunktionSPST(NC)
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]653 psig
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-55 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]275 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-70 °F
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]12.00 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi]174 psi
Ölfreie KältemittelR134aR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnamePatronendruckschalter
ProdukttypACB
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetManuell
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-Dossier ProduktnameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Spezifik. SchlüsselACB-2UB1331MW
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-20 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungC UL US UL60730CE 0035TÜV

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.139 Kilogramm
Nettogewicht0.084 Kilogramm
Volume0.45 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428509398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm