Patronendruckschalter, ACB, 29 bar, 23 bar
061F9530
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 29, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 23, Reset: Manuell, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: ACB / CCB
061F9530
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Schraderöffner |
| Berstdruck [bar] | 200.0 bar |
| Berstdruck [psig] | 2900 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschlussgröße | 1/4 " |
| Druckanschlusstyp | Bördel |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Gehäuse | EPOXY TYP |
| Höherer Aktivierungsdruck [bar] | 29.00 bar |
| Höherer Aktivierungsdruck [psi] | 421 psi |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Kabellänge [in] | 118.11 in |
| Kabellänge [m] | 3.000 m |
| Kabeltyp | AWG18 |
| Kältemittel | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Kategorie Druckbereich | Hochdruck |
| Kontakt-Funktion | SPST(NC) |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB346MW I/50 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 653 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 135 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -55 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 275 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -70 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] | 23.00 bar |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] | 334 psi |
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Patronendruckschalter |
| Produkttyp | ACB |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reset | Manuell |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP-Dossier Produktname | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Spezifik. Schlüssel | ACB-2UB346MW |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -20 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.133 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.126 Kilogramm |
| Volume | 0.458 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428259132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |