Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Flare

Patronendruckschalter, ACB, 3 bar, 1.8 bar

061F7926

Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 3, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 1.8, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NO), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Steckzungen, Schutzart: IP40
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: ACB / CCB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum DruckanschlussSchraderöffner
Berstdruck [bar]200.0 bar
Berstdruck [psig]2900 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschlussgröße1/4 "
DruckanschlusstypBördel
Elektrischer AnschlussSteckzungen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
GehäuseNORMAL
Höherer Aktivierungsdruck [bar]3.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi]44 psi
Kabellänge [in]0.00 in
Kabellänge [m]0.000 m
KältemittelR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kategorie DruckbereichNiederdruck
Kontakt-FunktionSPST(NO)
KontaktklasseAC=0.075 A, 250 V
Material DescriptionACB Cartridge Switch 4UA39 I/100
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]508 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]135 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-55 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]275 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-70 °F
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]1.80 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi]26 psi
Ölfreie KältemittelR134aR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnamePatronendruckschalter
ProdukttypACB
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SchutzartIP40
SCIP-Dossier Nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-Dossier ProduktnameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Spezifik. SchlüsselACB-2UB1432MW
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-20 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungC UL US UL60730CE 0035TÜV

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.035 Kilogramm
Nettogewicht0.033 Kilogramm
Volume0.21 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428510424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm