Patronendruckschalter, ACB, 40 bar, 32 bar
061F6553
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 40, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 32, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Steckzungen, Schutzart: IP40
061F6553
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Cu-Rohr (Spitze = 3mm) |
| Berstdruck [bar] | 200.0 bar |
| Berstdruck [psig] | 2900 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckanschlussgröße | 1/4 " |
| Druckanschlussgröße [mm] | 6.35 mm |
| Druckanschlusstyp | Löt, ODM |
| Elektrischer Anschluss | Steckzungen |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Gehäuse | NORMAL |
| Höherer Aktivierungsdruck [bar] | 40.00 bar |
| Höherer Aktivierungsdruck [psi] | 580 psi |
| Kältemittel | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Kategorie Druckbereich | Hochdruck |
| Kontakt-Funktion | SPST(NC) |
| Kontaktklasse | AC=1 A, 250 V |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 1UB64 I/300 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 653 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 135 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -55 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 275 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -70 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 300 pc |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] | 32.00 bar |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] | 464 psi |
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Patronendruckschalter |
| Produkttyp | ACB |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP40 |
| SCIP-Dossier Produktname | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Spezifik. Schlüssel | ACB-1UB64 |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -20 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CE 0035UKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.025 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.024 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.068 Liter |
| EAN/UPC | 5702428530279 |