Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Patronendruckschalter, ACB, 20.7 bar, 13.8 bar

061F6468

Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 20.7, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 13.8, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum DruckanschlussSchraderöffner
Berstdruck [bar]200.0 bar
Berstdruck [psig]2900 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschlussgröße1/4 "
DruckanschlusstypBördel
Elektrischer AnschlussKabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
GehäuseSTANDARDABTAUUNG
Höherer Aktivierungsdruck [bar]20.70 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi]300 psi
KabelfarbeSchwarz
Kabellänge [in]98.43 in
Kabellänge [m]2.500 m
KabeltypAWG18
KältemittelR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kategorie DruckbereichHochdruck
Kontakt-FunktionSPST(NC)
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB1294W I/50
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]653 psig
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-55 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]275 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-70 °F
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]13.80 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi]200 psi
Ölfreie KältemittelR134aR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnamePatronendruckschalter
ProdukttypACB
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-Dossier ProduktnameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Spezifik. SchlüsselACB-2UB1294W
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-20 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungC UL US UL60730CE 0035TÜV

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.118 Kilogramm
Nettogewicht0.084 Kilogramm
Volume0.45 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428511667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm